配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Han-Modular®
  • Tartozék típusa Hinged frame
  • A tartozék leírása
    HMC version
    for 3 modules
    a ... c
  • Tulajdonságok
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Verzió
  • Méret 10 B
Műszaki jellemzők
  • Blankolási hossz 8 ... 10 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
  • Anyag 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 54.2 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140021525
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Han® HMC
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较