备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han-Modular® the modular connector
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 224 0303
型号: 09 14 224 0303
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 14 224 0303
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
铰链式框架
附件介绍
HMC version
用于6个模块
A ... F
特点
PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
版本
尺寸
24 B
技术参数
剥线长度
8 ... 10 mm
拧紧力矩
0.8 Nm PE 螺钉 M3
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
2
净重
70 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140021556
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC