配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
型号: 33 57 211 0050 001
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜/铜)
AC 版本
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0050 001
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Han® 3 A Fém
  • 2. csatlakozó Han® 3 A Fém
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/réz)
  • A kábel leírása AC verzió
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés
    4x 2x AWG 26/7
    3 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Kábel átmérője 12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.394 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140244351
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600