Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
33 57 111 0010 002
型号: 33 57 111 0010 002
Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
AC 版本
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 57 111 0010 002
Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
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
预装一端
连接器1
Han
®
3 A 金属
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍
AC 版本
版本
电缆长度
1 m
芯结构
4x 2x AWG 26/7
3x 2.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
电缆直径
12 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
353 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140151291
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling