配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
型号: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Type kabel Hybride kabel (koper/FO)
  • Beschrijving van de kabel
    Singlemode
    DC-versie
Versie
  • Kabellengte 100 m
  • Kernstructuur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 8,8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151949
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600