配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LP 14 + 7 poler
  • Kontaktdon 2
    M16
    Hona
    12 + 3 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Halogenfri
    Silikonfri
  • Funktioner
    Mycket flexibel
    Kompatibel med släpkedja
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Ledarstruktur CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Applikationsområde för hybridfunktion
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1,9 kg
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140275027
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较