配套产品
配套产品
インサート
15
型号: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
ICC20_H_3A_BS_FN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
用于固定插芯, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 19 59 120 4054
ICC20_H_3A_BS_FN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
インサート
15
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • フード/ハウジングのタイプ バックシェル
  • フード/ハウジングの説明
    インサート固定用
    ストレート型
    Han® 3 A
バージョン
  • サイズ 20
技術的特性
  • 締付けトルク ‌15 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 10
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 108 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140491281
  • eCl@ss 27,440,224.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较