配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Wkłady
24
型号: 19 59 120 2020
ICC20 Jam-Nut Receptacle
ICC20 Jam-Nut Receptacle

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 后面板安装, 包含锁紧螺母
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 120 2020
ICC20 Jam-Nut Receptacle
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Wkłady
24
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ICC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Prosty
    Montaż tylny
    Zawiera nakrętkę blokującą
Wersja
  • Rozmiar 20
  • Typ blokowania Blokada bagnetowa
  • Szczegóły Powłokę tylną lub nakrętkę mocującą należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌15 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67
    IPX9
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Materiał (uszczelki) EPDM
  • Kolor, (uszczelka) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 89,4 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140400566
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405