Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
23
插芯
22
Part Number: 19 59 120 1010
ICC20 Plug
ICC20 Plug

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base do cabo
Tamanho: 20
Trava tipo baioneta
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Niquelado
Material (vedação): EPDM
Grau de proteção: IP67, IPX9
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 59 120 1010
ICC20 Plug
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
饰品
23
插芯
22
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ICC
  • Tipo de carcaça/base Base do cabo
Versão
  • Tamanho 20
  • Tipo de trava Trava tipo baioneta
  • Detalhes Por favor, peça a concha traseira separadamente.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67
    IPX9
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (vedação) EPDM
  • Cor (vedação) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 81,3 g
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140481121
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare