Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Fieldbus
61 03 001 1117 010
型号: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
D-Sub
Identyfikacja
InduCom
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Bez wewnętrznego uziemienia
Wersja
Rozmiar
D-Sub 3
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
2
Wyprowadzenie przewodu
2x
Odciążka kablowa
Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
Typ blokowania
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
połączenie uziemiające
Bez wewnętrznego bloku uziemiającego
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Szczegóły
Kod produktu zawiera jedną wtyczkę zaślepiającą
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Materiał (śruba)
Stal, platerowana niklem
Długość
42,4 mm
Szerokość
53 mm
Wysokość
14,8 mm
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
23 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140222472
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found