Описание кабельного/блочного кожуха
Без внутреннего заземления
Версия
Размер
D-Sub 3
Версия
Боковой ввод 40°
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Компенсация натяжения кабеля
В зависимости от используемого кабеля доступны различные комбинации кабельных зажимов InduCom или наборы фланцев с обжимными кольцами.
Тип блокировки
Винт с накатанной головкой Резьба 4-40 UNC
заземление
Без внутреннего заземляющего контакта
2 компонента
Да
Разъёмный
Да
Технические характеристики
Момент затяжки
0,4 Nm винт крышки
0,4 Nm Стопорный винт
Температура окружающей среды
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Материал (винт)
Сталь никелированная
Длина
34,7 mm
Ширина
53 mm
Высота
14,8 mm
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится