配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie D-Sub
  • Identificazione InduCom
  • Tipo di custodia 底座外壳
  • Descrizione delle custodie 不带内接地
Versione
  • Taglia D-Sub 4
  • Versione 顶/侧出线
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica 3x
  • Serracavo 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Tipi di aggancio 弹簧或滑动锁扣
  • collegamento a terra 无内接地板
  • 2 parti
  • Separabile
  • Dettagli applicativi 订货号包括两个盲孔封圈
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 压铸锌
  • Materiale (vite) 钢、镀镍
  • Lunghezza 40 mm
  • Larghezza 69.5 mm
  • Altezza 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 102.15 g
  • Paese di origine 中国
  • GTIN 5713140222809
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416