配套产品
配套产品 新
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 1018
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1018
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 4
  • Версия Top/side entry
  • Количество кабельных вводов 3
  • Кабельный ввод 3x
  • Компенсация натяжения кабеля An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Тип блокировки Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • заземление With internal grounding block
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Подробные данные Part number includes two dummy plugs
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Материал (винт) Steel, nickel plated
  • Длина 42.4 mm
  • Ширина 69.5 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 81.7 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157842
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较