Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 03 001 1119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 5
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
gerader/seitlicher Kabeleingang
3x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 1119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z wewnętrznym uziemieniem
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 5
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
  • połączenie uziemiające Z wewnętrzną szyną uziemiającą
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły Kod produktu zawiera dwie wtyczki zaślepiające
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    0,4 Nm połączenie uziemiające
    0,4 Nm śruba pokrywy
    0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 58 mm
  • Szerokość 67,1 mm
  • Wysokość 17,6 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 117,1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140157873
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen