配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
47
型号: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
47
产品详情
标识
  • 类别 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外殼
  • 上壳/底座介绍 帶內接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 頂出線
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 应力消除件 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
  • 锁定类型 帶防脫落墊片的六角螺栓 螺紋M3
  • 接地 含內接地板
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 材料(螺栓) 鋼、鍍鎳
  • 长度 36.9 mm
  • 寬度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3 g
  • 原产国 中國
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157750
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较