配套产品
配套产品
饰品
128
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
128
产品详情
标识
  • 类别 Kapper/huse
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 stikhus
  • 上壳/底座介绍 Med indvendig jord
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 应力消除件 En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • 锁定类型 Sekskantskrue med spændeskive Gevind M3
  • 接地 Med indvendig jordingsblok
  • 2 个组件 Ja
  • 可分离 Ja
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,4 Nm Jordforbindelse
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Trykstøbt zink
  • 材料(螺栓) Stål, forniklet
  • 长度 38,6 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14,8 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ikke indeholdt
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 39,1 g
  • 原产国 Kina
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222526
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416