配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori 上売/底座
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus 底座外壳
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus 带内接地
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Version 顶出线
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Trækaflastning 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Låsetype 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • Jordforbindelse 含内接地板
  • 2 dele 有
  • Kan skilles ad 有
  • Detaljer 订货号包括一个盲孔封圈
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    0.4 Nm 接地
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(螺栓) 钢、镀镍
  • 长度 46.7 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 59.542 g
  • Oprindelsesland 中国
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222625
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416