电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6016
型号: 66 63 009 6016
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6016
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
原件
总线界面
规格
CAN接口
版本
接线方式
笼式弹片接线
公母类型
母头
对齐
反向
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
顶出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
包装内容
封板
压接法兰
压接套管
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0.4 Nm ロックネジ
≤0.3 Nm カバーネジ
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
貴金属メッキ 下地Ni
材料 (上壳/底座)
亜鉛ダイカスト
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 豁免
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELV 状态
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
はい
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
はい
加州 65 号提案物质
鉛
ニッケル
商业数据
包装尺寸
10
净重
25 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216747
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found