登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
Соединители для подачи питания и передачи сигналов
61 03 000 0143 280
型号: 61 03 000 0143 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0143 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Тип аксессуара
Кабельный зажим
Описание аксессуаров
D-Sub 1 ... 4
Технические характеристики
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Диаметр кабеля
9 ... 12 mm
Свойства материала
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
10 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140229655
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found