配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 11 ... 14 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0148
InduCom cable clamp 9-37pol hood 11-14mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Tip de accesorii Cable clamp
  • Descrierea accesoriului D-Sub 1 ... 4
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Diametru cablu 11 ... 14 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 16 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140229693
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较