Passende Produkte
Passende Produkte NEU
饰品
1
Artikelnummer: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀层
防护等级: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
1
Produktdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 适用于电路板
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀层
  • 材料(螺栓) 黄铜,镀镍
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 54 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222311
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen