电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6016 777
型号: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Elemento
Interfacce per Bus
Specifiche
Interfaccia CAN
Versione
Collegamento
Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Allineamento
reverse
Taglia
D-Sub 1
Numero di poli
9
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x
Tipi di aggancio
Viti esagonali Filettatura 4-40 UNC
Confezione
Piastra
Flangia a crimpare
Ferrula a crimpare
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Tensione di esercizio
< 50 V AC
< 75 V DC
Lunghezza di spellatura
5 ... 6 mm
Coppia di serraggio
≤0,4 Nm Aggancio a vite
≤0,3 Nm vite coperchio
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP40
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Lunghezza
61,7 mm
Larghezza
31,6 mm
Altezza
14,8 mm
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
82,32 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140158566
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found