登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Průmyslová sběrnice
66 63 009 5009
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
D-Sub
Prvek
总线界面
Specifikace
CAN接口
Verze
Způsob připojení
笼式弹片接线
Provedení
母头
Zarovnání
反向
Velikost
D-Sub 1
Počet kontaktů
9
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x
Způsob zajišťování
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Jmenovité napětí
< 50 V AC
< 75 V DC
Délka odizolování
5 ... 6 mm
Utahovací moment
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Úroveň vlastností
1
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP40
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
选择性金镀
Materiál (kryt)
压铸锌
Délka
61.7 mm
Šířka
31.6 mm
Výška
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
79.55 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140216693
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found