配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6028
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6028
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • エレメント バスインターフェース
  • 仕様 MVB/WTBインターフェース
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • コンタクト数 9
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x
  • ロックタイプ 六角ネジ 4-40 UNCネジ
  • 梱包内容
    ブラインドプレート
    圧着フランジ
    圧着フェルール
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 定格電圧
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • ストリップ 長さ 5 ... 6 mm
  • 締付けトルク
    ≤0.4 Nm ロックネジ
    ≤0.3 Nm カバーネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • パフォーマンスレベル 2
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP40
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 長さ 61.7 mm
  • 31.6 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 82.32 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140216587
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403