配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6033 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6033 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfacce per Bus
  • Specifiche Interfaccia MVB/WTB
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di poli 9
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x
  • Tipi di aggancio Viti esagonali Filettatura M3
  • Confezione
    Piastra
    Flangia a crimpare
    Ferrula a crimpare
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Tensione di esercizio
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Lunghezza di spellatura 5 ... 6 mm
  • Coppia di serraggio
    ≤0,4 Nm Aggancio a vite
    ≤0,3 Nm vite coperchio
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Classe di lavoro 2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP40
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Lunghezza 61,7 mm
  • Larghezza 31,6 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 82,32 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140158603
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403