配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5034 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5034 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Element Busgrænseflade
  • Specifikation MVB/WTB-grænseflade
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Låsetype Sekskantskrue Gevind M3
  • Pakkens indhold
    Blindplade
    Crimpflange
    Crimpferrule
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominel spænding
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment
    ≤0,4 Nm Låseskrue
    ≤0,3 Nm dækselskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Overfladebehandlet
  • Længde 61,7 mm
  • Bredde 31,6 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 90 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216426
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403