配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5044
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5044
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 总线界面
  • 规格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 针数 9
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 包装内容
    封板
    压接法兰
    压接套管
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电压
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 1
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 选择性金镀
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 82.32 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216457
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较