配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6004 170
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set pl
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set pl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6004 170
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set pl
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ D-Sub
  • エレメント Interface de barramento
  • 仕様 Interface Profibus
バージョン
  • 結線方式 Terminal mola
  • ジェンダー Macho
  • サイズ D-Sub 1
  • コンタクト数 9
  • バージョン Entrada superior
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x
  • ロックタイプ Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
  • 梱包内容 Placa cega
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 定格電圧
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • ストリップ 長さ 5 ... 6 mm
  • 締付けトルク
    ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
    ≤0,3 Nm parafuso da tampa
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • パフォーマンスレベル 2
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP40
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido
  • 長さ 61,7 mm
  • Largura 31,6 mm
  • 高さ 14,8 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 83,856 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140216792
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403