配套产品
配套产品
型号: 61 03 000 0058
Crimphuelse 11,5 - 12,5
Crimphuelse   11,5 - 12,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接套管
内径: 11.5 mm
外径: ‌12.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0058
Crimphuelse 11,5 - 12,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Krimpovací dutinka
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Vnitřní průměr 11,5 mm
  • Vnější průměr ‌ 12,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,9 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140156937
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较