自动化 PROFINET
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      7
    • Ha-VIS eCon 3000
      3
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      1
    • Full Gigabit Ethernet
      8
    • Gigabit ethernet
      1
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      10
    • 48 V DC
      10
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 5
      3
    • 8
      6
    • 16
      1
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 aangesloten toestand
      10
10 products (of 10)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0