Han® HPR VarioShell 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 出众的EMC特性
  • 金属上売和底座具有极佳的耐腐蚀性
  • 优质不锈钢螺钉锁扣
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      21
  • 拧紧力矩
    Select a value Reset filter
    • ‌10 Nm 不封底安装底座 24 HPR 增大型
      1
    • ‌10 Nm 安装保护罩
      17
    • ‌12 Nm PE螺钉
      20
    • ‌12 Nm 固定螺栓
      3
    • ‌12 Nm 安装框架
      17
    • ‌4 Nm 安装保护罩
      3
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      16
    • 全套
      3
    • 安装保护罩
      2
  • 上壳/底座介绍
    Select a value Reset filter
    • 弯式
      19
    • 用于不封底安装底座
      2
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 24 HPR VS
      19
    • 34 HPR VS
      2
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      21
    • 防腐蚀
      21
21 products (of 21)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0