케이블 글랜드
Filters
  • 액세서리 유형
    Select a value Reset filter
    • 케이블 실(seal)
      9
  • 재료 (액세서리)
    Select a value Reset filter
    • NBR
      9
  • 액세서리 설명
    Select a value Reset filter
    • Han® Split Hood
      9
    • 와이드 버전
      6
    • 좁은 버전
      3
    • 케이블 도입부 4개
      1
    • 케이블 엔트리 1개
      8
  • 클램핑 범위
    Select a value Reset filter
    • ... 6 mm
      1
    • 10.5 ... 12 mm
      1
    • 12 ... 13.5 mm
      1
    • 13.5 ... 15 mm
      1
    • 15 ... 16 mm
      1
    • 4.5 ... 6 mm
      1
    • 6 ... 7.5 mm
      1
    • 7.5 ... 9 mm
      1
    • 9 ... 10.5 mm
      1
  • 색상 (액세서리)
    Select a value Reset filter
    • 검정색
      9
9 products (of 9)
1/1
비교하다
0
정렬기준
Filters
0