保護カバー
Filters
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      1
    • Han® HC Modular
      2
    • Han® 1A
      6
    • Han® F+B
      4
    • Han® S
      3
    • R 15
      1
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      6
    • 10 B
      44
    • 10 HPR
      4
    • 16 A
      6
    • 16 B
      39
    • 16 HPR
      3
    • 24 B
      42
    • 24 HPR
      3
    • 3 A
      50
    • 3 HPR
      1
    • 32 A
      4
    • 32 B
      6
    • 34 HPR
      5
    • 4 B
      16
    • 48 B
      1
    • 6 B
      31
    • 6 HPR
      3
    • Han-Compact®
      2
    • Han-Yellock® 10
      3
    • Han-Yellock® 30
      2
    • Han-Yellock® 60
      2
    • Modular Compact
      2
    • Modular Twin
      1
    • SP1
      2
    • SP2
      3
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      7
    • IP44
      20
    • IP54
      9
    • IP65
      207
    • IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      20
    • IP65 带电缆紧固件
      4
    • IP65 锁定状态
      2
    • IP66
      28
    • IP67
      15
    • IP67 锁定状态
      4
    • IP68
      64
    • IP69
      3
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      38
    • IP6K9K,符合 ISO 20653
      13
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • 保护盖
      287
    • 支承座
      1
    • 防尘保护盖
      19
  • 材料(附件)
    Select a value Reset filter
    • 钢、镀锌
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 盖子
      1
308 products (of 308)
1/11
Compare
0
並び替え
Filters
0