myHARTING Login
Configuradores
Produits
Produits
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
Descargar / ordenar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Módulos Han-Modular®
Módulos coaxiales
Módulos coaxiales
Filters
Tipo de módulo
Select a value
Reset filter
Módulo Han-Quintax
®
4
Tamaño del módulo
Select a value
Reset filter
Módulo doble
4
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
5 A
10 A
16 A
to
5 A
10 A
16 A
5 A
2
10 A
4
16 A
2
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
50 V
to
50 V
50 V
8
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
1
4
8
to
1
4
8
1
4
4
2
8
2
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.52 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
2
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación ponchable
8
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
6
Macho
6
Serie
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
4
Han-Quintax
®
2
Han-Quintax
®
de alta densidad
2
Han
®
D Coax
2
Han
®
E Coax
2
Descripción del contacto
Select a value
Reset filter
para contactos ponchables Han D
®
4
para contactos ponchables Han E
®
2
para contactos ponchables Han
®
D-Sub
2
contactos adicionales
Select a value
Reset filter
+ blindaje
8
Unfortunately, no results were found for your search query
12 products
(of 12)
1/1
New products - Ascending
Número de parte - Ascending
Número de parte-Descending
Relevance
New products
Tipo de módulo-Descending
Corriente nominal-Descending
Voltaje nominal-Descending
Número de contactos-Descending
Sección de conductor (mm²)-Descending
Hembra
Han 4 Quintax Buchse, 3-9.5mm
09 15 004 3113
Contactos: 4 + blindaje
Corriente nominal: 10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Macho
Han 4 Quintax Stift, 3-9.5mm
09 15 004 3013
Contactos: 4 + blindaje
Corriente nominal: 10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Módulo Han-Quintax
®
Han-Quintax module, male
09 14 002 3001
Módulo doble
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Módulo Han-Quintax
®
Han-Quintax module, female
09 14 002 3101
Módulo doble
Terminación ponchable
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Terminación ponchable
Han E Coax male
09 15 001 3023
Macho
Contactos: 1 + blindaje
Corriente nominal: 16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
Han 8 Quintax-F-c
09 15 008 3113
Contactos: 8 + blindaje
Corriente nominal: 5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Macho
Han 8 Quintax-M-c
09 15 008 3013
Contactos: 8 + blindaje
Corriente nominal: 5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Terminación ponchable
Han D Coax male
09 15 001 3013
Macho
Contactos: 1 + blindaje
Corriente nominal: 10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Terminación ponchable
Han D Coax female
09 15 001 3113
Hembra
Contactos: 1 + blindaje
Corriente nominal: 10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Terminación ponchable
Han E Coax female
09 15 001 3123
Hembra
Contactos: 1 + blindaje
Corriente nominal: 16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Módulo Han-Quintax
®
Han-Quintax module, male
09 14 002 3004
Módulo doble
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Módulo Han-Quintax
®
Han-Quintax module, female
09 14 002 3104
Módulo doble
Terminación ponchable
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Sort by
Número de parte - Ascending
Número de parte - Descending
Relevance
New products
Tipo de módulo - Descending
Corriente nominal - Descending
Voltaje nominal - Descending
Número de contactos - Descending
Sección de conductor (mm²) - Descending
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 12 products
Compare
0
Sort by
Filters
0