Han® S 120
子类别
Filters
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Obudowa do montażu śrubowego
      12
    • Obudowa wtyczki
      3
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      12
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Rygiel pojedynczy
      30
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
      33
    • IP40 stan połączenia
      33
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      57
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Select a value Reset filter
    • Poliamid (PA)
      27
  • Specyfikacje
    Select a value Reset filter
    • Wstępne zmontowany na obu stronach
      3
    • Wstępnie zmontowany na jednej stronie
      3
57 products (of 57)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0