插芯
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 插芯
      84
    • 模块
      81
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      3
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 5 A
      20
    • ‌ 10 A
      54
    • ‌ 16 A
      45
    • ‌ 20 A
      3
    • ‌ 40 A
      21
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      2
    • ‌ 16 V
      1
    • 24 V
      4
    • 32 V
      2
    • ‌ 32 V
      1
    • 50 V
      41
    • ‌ 50 V
      20
    • 160 V
      2
    • ‌ 160 V
      1
    • 250 V
      14
    • ‌ 250 V
      7
    • 400 V
      26
    • ‌ 400 V
      11
    • 500 V
      20
    • ‌ 500 V
      5
    • 830 V
      16
    • ‌ 830 V
      8
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 1
      4
    • 2
      16
    • 3
      10
    • 4
      21
    • 5
      27
    • 6
      11
    • 7
      6
    • 8
      33
    • 9
      2
    • 12
      16
    • 15
      2
    • 17
      2
    • 20
      2
    • 25
      4
    • 27
      2
    • 36
      2
    • 48
      2
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • Han-Quick Lock® 接线
      25
    • Push-In
      16
    • 压接针
      85
    • 笼式弹片接线
      4
    • 螺栓接线
      6
    • 轴向螺栓接线方式
      8
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出状态
      1
165 products (of 165)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0