Nástroje
...
Krimpování
Příslušenství
09 98 000 6904
型号: 09 98 000 6904
Interchangeable unit TK-M for D-Sub
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
可置换单元
D-Sub
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 6904
Interchangeable unit TK-M for D-Sub
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
可置换单元
工具介绍
D-Sub
驱动类型
电气
气动
版本
模具套件
4 芯双压痕压接
运动方向
4 爪
应用领域
建议用于生产线中的固定式用途
每年超过 25,000 次压接操作
用于单个机加工公插针和母插针
技术参数
导体截面积
0.09 ... 0.82 mm²
清洗/检查周期
1,000
压接检查周期
5,000
保养/维护周期
500.000 (至少每年一次)
商业数据
包装尺寸
1
净重
10 kg
原产国
德国
欧洲海关关税号
84669400
GTIN
5713140278530
eCl@ss
17130192 电缆加工设备(附件)
UNSPSC 24.0
23153420
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found