配套产品
配套产品
型号: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
Interchangeable unit TK-M for Han E

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
可置换单元
Han E®
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Nástroje
  • Typ nástroje Výměnná jednotka
  • Popis nástroje Han E®
  • Typ pohonu
    Elektrické
    Pneumatické
Verze
  • Sada čelistí Krimpování pomocí 4 trnů, dvoubodové
  • Směr pohybu 4bodové
  • Oblast použití
    Doporučeno pro stacionární použití ve výrobních linkách
    Pro víc než 25 000 krimpovacích operací ročně
    Pro jednotlivé soustružené male a female kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Cykly čištění/kontroly ‌ 1.000
  • Cykly Crimp Check ‌ 5.000
  • Cykly servisu/údržby ‌500.000 (minimálně jednou ročně)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10 kg
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 84669400
  • GTIN 5713140278516
  • eCl@ss 17.130.192,00
  • UNSPSC 24.0 23153420
工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较