配套产品
配套产品
Tools
10
型号: 09 98 000 6906
Interchangeable unit TK-M for Han P
Interchangeable unit TK-M for Han P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
可置换单元
Han® P
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 6906
Interchangeable unit TK-M for Han P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
10
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Nástroje
  • Typ nástroje Výměnná jednotka
  • Popis nástroje Han® P
  • Typ pohonu
    Elektrické
    Pneumatické
Verze
  • Sada čelistí Krimpování pomocí 4 trnů, dvoubodové
  • Směr pohybu 4bodové
  • Oblast použití
    Doporučeno pro stacionární použití ve výrobních linkách
    Pro víc než 25 000 krimpovacích operací ročně
    Pro jednotlivé soustružené male a female kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Cykly čištění/kontroly ‌ 1,000
  • Cykly Crimp Check ‌ 5,000
  • Cykly servisu/údržby ‌500.000 (至少每年一次)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,001 kg
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 84669400
  • GTIN 5713140278547
  • eCl@ss 17.130.192,00
  • UNSPSC 24.0 23153420
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较