电缆连接器
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 25 N
      34
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(储存/运输)
      40
    • 95 % 非冷凝(操作)
      40
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 7.5 mm
      6
    • 5.5 ... 7.2 mm
      28
    • 6.3 ... 7.2 mm
      2
    • 6 ... 7.2 mm
      4
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      40
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      23
    • ‌ 10 Gbit/s
      23
    • ‌ 10 Mbit/s
      23
    • ‌ 100 Mbit/s
      23
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      23
    • ‌ 5 Gbit/s
      23
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • A型
      17
    • B型
      17
    • C型
      6
40 products (of 40)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0