登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Puentes conectores Han
®
ES Press
09 33 000 9840
型号: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Puente conector enchufable
1x 12, Longitudinal
Poliamida (PA)
RAL 3018 (rojo fresa)
注释
比较
型号: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han
®
ES Press
Tipo de accesorio
Puente conector enchufable
Descripción del accesorio
1x 12
Longitudinal
Versión
Detalles
Para usar puentes conectores dentro de Han
®
ES Press, se deben utilizar capotas de construcción alta.
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
500 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 5
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Estañado
Material (accesorios)
Poliamida (PA)
Color (accesorios)
RAL 3018 (rojo fresa)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
5
Peso neto
8,41 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140192720
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
PDF (Español)
PDF (Japonés)
PDF (Italiano)
PDF (Francés)
PDF (Coreano)
PDF (Polaco)
PDF (Holandés)
PDF (Sueco)
PDF (Turco)
PDF (Chino trad.)
PDF (Portugués_PT)
PDF (Español_MX)
PDF (Checo)
PDF (Alemán)
PDF (Danés)
PDF (Chino simplificado)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Inglés)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found