Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
Jumper Along 1x2 black 16A

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Punte plug-in
1x 2, Longitudinal
Poliamidă (PA)
RAL 5004 (albastru negru)
Note
Comparați
Număr articol: 09 33 000 9852
Jumper Along 1x2 black 16A
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® ES Press
  • 附件种类 插入式跳线
  • 附件介绍
    1x 2
    纵向
版本
  • 详细资料 在使用 Han® ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 5
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀锡
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) RAL 5004(黑/蓝)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 1.696 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192591
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați