Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
Jumper Along 1x2 red 16A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Plug-in-koblingskabel
1x 2, Langsgående
Polyamid (PA)
RAL 3018 (jordbærrød)
Notes
Compare
Part number: 09 33 000 9830
Jumper Along 1x2 red 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han® ES Press
  • Typ příslušenství Zásuvný můstek
  • Popis příslušenství
    1x 2
    Podélně
Verze
  • Podrobnosti Při používání zásuvných můstků v Han® ES Press je nutné použít kryty vysoké konstrukce.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 5
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pocínováno
  • Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
  • Barva (příslušenství) RAL 3018 (jahodová červená)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 1,7 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140192577
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare