矩形连接器
...
附件
Han
®
ES Press 插入式跳线
09 33 000 9833
型号: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 5, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
Han
®
ES Press
附件种类
Plug-in jumper
附件介绍
1x 5
Longitudinal
版本
详细资料
When using plug-in jumpers within Han
®
ES Press hoods of high construction must be used.
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 5
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Tin plated
材料(附件)
Polyamide (PA)
颜色(附件)
RAL 3018 (strawberry red)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
5
净重
1 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192669
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE