配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
3
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
Keystone Patch panel, unloaded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配线架
尺寸: 重点版
注释
比较
型号: 20 82 400 0002
Keystone Patch panel, unloaded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria preLink®
  • Element Patch panou
  • Specificație Gol
Versiune
  • Mărime Versiune cheie de blocare
  • Fixare În rack-uri 19“ conf. cu IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă la vibraţii 5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc 5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Folie de oţel
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
  • Omologări DNV GL
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 950 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140135710
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Link-uri
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较