PULS FIEPOS 系统电缆
连接器组
61 04 401 2727 00
型号: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
侧出线
夹持范围: 12 ... 16 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2727 00
Kit Q4/2 f ang AS 2,5-6mm² 12-16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connector sets
系列
Han
®
Q
标识
4/2
版本
公母类型
Female
版本
Angled entry
应用领域
Power cables
包装内容
Hood
Female insert
Seal insert
Cable gland
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 ... 6 mm²
夹持范围
12 ... 16 mm
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274181
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found