矩形连接器
...
附件
适配器
09 16 000 9905 XL
型号: 09 16 000 9905 XL
LP-ADAPTER Han DD (1.000 Stck.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han DD
®
压接插芯, 用于Han DD
®
模块, 用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9905 XL
LP-ADAPTER Han DD (1.000 Stck.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
附件
Type of accessory
PCB适配器
Description of the accessory
用于Han DD
®
压接插芯
用于Han DD
®
模块
用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
Version
Gender
公头
母头
Details
适用于最大 1.6 mm 的 PCB
Technical characteristics
Rated current
7.5 A
Rated voltage
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Material properties
Material (insert)
聚酰胺 (PA)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
Packaging size
1,000
Net weight
2.349 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140023697
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found