矩形连接器
...
附件
适配器
09 12 006 9901
型号: 09 12 006 9901
LP-Adapter Han Q 4/2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han
®
Q 4/2
额定电流: 30 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 12 006 9901
LP-Adapter Han Q 4/2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
附件
Type of accessory
PCB适配器
Description of the accessory
用于Han
®
Q 4/2
Version
Gender
公头
母头
Details
适用于最大 2.4 mm 的 PCB
Technical characteristics
Rated current
30 A
Rated voltage conductor-earth
400 V
Rated voltage conductor-conductor
690 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
2
Rated current (signal)
7.5 A
Rated voltage (signal)
250 V
Rated impulse voltage (signal)
4 kV
Pollution degree (signal)
2
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Material properties
Material (insert)
液晶聚合物 (LCP)
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
ECHA SCIP number
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
16.3 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140017511
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
Industrial Connectors Han®