配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9701
Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁定件
带软线, 用于带 Han-Easy Lock® 单杆锁扣的 Han® 10/16/24 B 不封底底座安装
金属
注释
比较
型号: 09 30 000 9701
Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 附件種類 鎖定件
  • 附件介紹
    帶軟線
    用於帶 Han-Easy Lock® 單桿鎖扣的 Han® 10/16/24 B 不封底底座安裝
材料特性
  • 材料(附件) 金屬
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 13.9 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140193451
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400