配套产品
配套产品
型号: 09 64 300 7210
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滤波适配器
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT)
黑色
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 300 7210
M/F DSUB FILTER ADAPTER 25PIN 47PF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Filter
  • Element Filter adapter
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Filtru C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Număr de contacte 25
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -20 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PCT)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 39 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140075436
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403